Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem, Form C, Festbacken abgesetzt (K1751)

Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem, Form C, Festbacken abgesetzt (K1751)
· Anschläge zum Spannen auf Spannschienen

· Formschlüssige Verbindung durch Präzisionsverzahnung

· Breite Ausführung, Schwerzerspanung

· Passend zu Mehrfach-Spannsystem

· Passend zu Mehrfach-Spannsystem

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1751.0504423
K1751.0504453
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H2
(mm)
Gewicht
(kg)

106.26 €

1 4 Arbeitstage 20,4924

106.26 €

1 4 Arbeitstage 50,4895

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und geschliffen Form C
Nutbreite(mm) 5 B=Breite(mm) 50 B1(mm) 30
D3=Zylinderschraube(mm) M10x30 H=Höhe(mm) 25 H1(mm) 12,5
L=Länge(mm) 44 L1(mm) 2 L2(mm) 24
L3(mm) 18 Ausführung 1 für Mehrfachspannsystem Benennung Festbacke DS
D=Innengewinde M5 D1=Innengewinde M6 Form-Typ abgesetzt
passend für Systembreite(mm) 50 PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support