Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Innendurchmesser (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | S (mm) | Passend zu | B (mm) | E (mm) | F (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 22 | 16 | 3 | 1 | K2059.010/K2059.10 | 4 | 4 | 8,9 | 0,0014 | ||
1.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 24 | 18 | 3 | 1 | K2059.012/K2059.12 | 4 | 4 | 10,9 | 0,0015 | ||
1.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 26 | 20 | 3 | 1 | K2059.014/K2059.14 | 4 | 5 | 12,9 | 0,0015 | ||
1.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 29 | 23 | 3 | 1 | K2059.016/K2059.16 | 5 | 5 | 14 | 0,0021 | ||
1.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 33 | 25 | 4 | 1 | K2059.018/K2059.18 | 5 | 5 | 16,9 | 0,0024 | ||
1.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 35 | 27 | 4 | 1 | K2059.020/K2059.20 | 5 | 5 | 18,9 | 0,0026 | ||
1.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 38 | 30 | 4 | 1 | K2059.022/K2059.22 | 6 | 6 | 20,9 | 0,0032 | ||
1.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 40 | 32 | 5 | 1,2 | K2059.024/K2059.24 | 6 | 6 | 22,9 | 0,0034 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 44 | 34 | 5 | 1,2 | K2059.026/K2059.26 | 6 | 6 | 24,9 | 0,0038 | ||
1.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 46 | 36 | 5 | 1,2 | K2059.028/K2059.28 | 6 | 7 | 26,9 | 0,0053 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 48 | 38 | 6 | 1,2 | K2059.030/K2059.30 | 6 | 7 | 28,9 | 0,0056 | ||
1.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 51 | 41 | 7 | 1,2 | K2059.032/K2059.32 | 6 | 7 | 30,9 | 0,0063 | ||
1.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 53 | 43 | 7 | 1,2 | K2059.035/K2059.35 | 6 | 7 | 33,9 | 0,0061 | ||
2.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 57 | 47 | 7 | 1,2 | K2059.038/K2059.38 | 6 | 8 | 36,6 | 0,0069 | ||
2.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 59 | 49 | 7 | 1,2 | K2059.040/K2059.40 | 6 | 8 | 38,9 | 0,0072 | ||
1.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 62 | 52 | 7 | 1,2 | K2059.042/K2059.42 | 7 | 8 | 40,6 | 0,0083 | ||
2.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 64 | 54 | 8 | 1,2 | K2059.045/K2059.45 | 7 | 8 | 43,6 | 0,0080 | ||
2.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 67 | 57 | 8 | 1,5 | K2059.048/K2059.48 | 7 | 8 | 46,7 | 0,0100 | ||
2.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 70 | 60 | 8 | 1,5 | K2059.050/K2059.50 | 7 | 8 | 48,7 | 0,0106 | ||
3.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 74 | 62 | 8 | 1,5 | K2059.052/K2059.52 | 7 | 8 | 50,7 | 0,0122 | ||
1.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 79 | 67 | 8 | 1,5 | K2059.055/K2059.55 | 7 | 10 | 53,7 | 0,0130 | ||
2.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 82,4 | 71 | 8 | 1,5 | K2059.060/K2059.60 | 10 | 10 | 58,7 | 0,0156 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 88 | 76 | 8 | 1,5 | K2059.065/K2059.65 | 10 | 10 | 63,7 | 0,0166 | ||
4.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 93 | 81 | 10 | 1,5 | K2059.070/K2059.70 | 10 | 10 | 68,7 | 0,0175 | ||
4.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 100 | 86 | 10 | 1,8 | K2059.075/K2059.75 | 10 | 10 | 73,2 | 0,0238 | ||
6.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 105 | 91 | 10 | 1,8 | K2059.080/K2059.80 | 10 | 10 | 78,2 | 0,0248 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | blank | Benennung | Sicherungsblech |
---|---|---|---|---|---|
DIN | DIN 70952 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Innendurchmesser(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
S(mm)
Passend zu
B(mm)
E(mm)
F(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften