Auflageleisten anschraubbar für Mehrfach-Spannsystem (K1752)

Auflageleisten anschraubbar für Mehrfach-Spannsystem (K1752)
· Zum Einstellen der Einspanntiefe des Werkstücks

· Schnelles Rüsten der Werkstücke durch gleiche Auflagenhöhe

· Passend zu Mehrfach-Spannsystem

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1752.050175
K1752.050205
K1752.050223
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
Gewicht
(kg)

12.36 €

1 4 Arbeitstage 1750,0319

12.36 €

1 4 Arbeitstage 2050,0380

12.36 €

1 4 Arbeitstage 2230,0265

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und geschliffen B=Breite(mm) 49,5
B1(mm) 30 D=Innendurchmesser(mm) 6 H1(mm) 12,3
Ausführung 1 für Mehrfachspannsystem Ausführung 2 anschraubbar Benennung Auflageleiste
passend für Systembreite(mm) 50 PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support