Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K2062.010 |
K2062.014 |
K2062.016 |
K2062.018 |
K2062.020 |
K2062.022 |
K2062.024 |
K2062.028 |
K2062.030 |
K2062.032 |
K2062.035 |
K2062.038 |
K2062.040 |
K2062.042 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Innendurchmesser (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | S (mm) | Passend zu | E (mm) | F (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | 3 | 0,8 | K1917.110/K1917.210 | 4 | 7,4 | 0,0030 | ||
0.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 30 | 3 | 0,8 | K1917.112/K1917.212 | 5 | 11,4 | 0,0030 | ||
1.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 32 | 3 | 1 | K1917.114/K1917.214 | 5 | 13,5 | 0,0040 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 34 | 4 | 1 | K1917.116/K1917.216 | 6 | 15,4 | 0,0040 | ||
0.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 36 | 4 | 1 | K1917.118/K1917.218 | 6 | 17,5 | 0,0040 | ||
1.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 40 | 4 | 1 | K1917.120/K1917.220 | 6 | 19,5 | 0,0050 | ||
1.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 42 | 4 | 1 | K1917.122/K1917.222 | 6 | 21,6 | 0,0070 | ||
1.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 50 | 5 | 1 | K1917.124/K1917.224 | 7 | 25,5 | 0,0080 | ||
1.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 50 | 5 | 1,2 | K1917.126/K1917.226 | 7 | 27,5 | 0,0080 | ||
1.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 52 | 5 | 1,2 | K1917.128/K1917.228 | 7 | 29,6 | 0,0090 | ||
1.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 55 | 5 | 1,2 | K1917.130/K1917.230 | 7 | 32,6 | 0,0090 | ||
1.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 58 | 5 | 1,2 | K1917.132/K1917.232 | 8 | 36,3 | 0,0120 | ||
1.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 62 | 5 | 1,2 | K1917.135/K1917.235 | 8 | 37,3 | 0,0140 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 62 | 5 | 1,2 | K1917.138/K1917.238 | 8 | 39,3 | 0,0130 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | blank | Benennung | Sicherungsblech |
---|---|---|---|---|---|
DIN | DIN 462 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Innendurchmesser(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
S(mm)
Passend zu
E(mm)
F(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften