Aufsatzbacken mit Bearbeitungszugabe für Festbacken DS und ES (K1753)

Aufsatzbacken mit Bearbeitungszugabe für Festbacken DS und ES (K1753)
· Zur Einarbeitung einer Werkstückkontur

· Wärmebehandlung nach Bearbeitung möglich

· Passend zu Mehrfach-Spannsystem

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1753.05017
K1753.05027
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
L=Länge
(mm)
Gewicht
(kg)

32.96 €

1 4 Arbeitstage 50170,1516

41.20 €

1 4 Arbeitstage 80270,3970

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper blank B1(mm) 30
B2(mm) 5 H=Höhe(mm) 25 Ausführung 1 für Festbacke einseitig, doppelseitig
Ausführung 2 mit Bearbeitungszugabe Benennung Aufsatzbacke D1 für Schraube diN 912 M5
passend für Systembreite(mm) 50 PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support