Werkstückanschläge für Mehrfach-Spannsystem (K1755)

Werkstückanschläge für Mehrfach-Spannsystem (K1755)
· Zum seitlichen Anschlagen von Werkstücken

· Stufenlose Verstellung des Anschlages in der Höhe

· Schnelle und sichere Befestigung durch Verschraubung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1755.05045

Teilenummer
K1755.05045
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.73 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet, brüniert und geschliffen B=Breite(mm) 17
B1(mm) 11 B2(mm) 6,5 H=Höhe(mm) 10
H1(mm) 6 L=Länge(mm) 45 L1(mm) 38
L2(mm) 10 L3(mm) 12 Ausführung 1 für Mehrfachspannsystem
Benennung Werkstückanschlag D=Innengewinde M6 Gewicht(kg) 0,0503
passend für Systembreite(mm) 50 R(mm) 4 PL Edelstahl false
RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Werkstückanschläge für Mehrfach-Spannsystem (K1755), die Teilenummer ist K1755.05045.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1755.05045.

Technischer Support