Distanzstücke für Werkstückanschlag Mehrfach-Spannsystem (K1756)

Distanzstücke für Werkstückanschlag Mehrfach-Spannsystem (K1756)
· Zur Erweiterung des seitlichen Verstellweges mit Anschlägen

· Schnelle und sichere Befestigung durch Verschraubung

· Passend zu Mehrfach-Spannsystem

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1756.05010
K1756.05015
K1756.05023
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
Gewicht
(kg)

3.13 €

1 4 Arbeitstage 100,0141

3.75 €

1 4 Arbeitstage 150,0228

4.38 €

1 4 Arbeitstage 230,0364

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und geschliffen Ausführung 1 für Mehrfachspannsystem
Ausführung 2 für Werkstückanschlag Benennung Distanzstück D=Außendurchmesser(mm) 18
D1 für Schraube diN 912 M6 passend für Systembreite(mm) 50/72 PL Edelstahl false
RoHS true

Technischer Support