Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1757.05012 |
K1757.07216 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nutbreite (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | L=Länge (mm) | D für Schraube DIN 912 | Gewicht (kg) | passend für Systembreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 36 | 20 | 6 | 20 | 10 | 38 | M12 | 0,9319 | 50 | ||
36.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 50 | 27 | 8 | 28 | 14 | 40 | M16 | 1,8600 | 72/100 |
Loading...
Material Grundkörper | Werkzeugstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert | Ausführung 1 | für Mehrfachspannsystem |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Spannpratzenset | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nutbreite(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
B2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
L=Länge(mm)
D für Schraube DIN 912
Gewicht(kg)
passend für Systembreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften