Positionierzylinder mit Keilspannsystem (K1802)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1802.1010
K1802.1215
K1802.1625
K1802.2030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Anziehdrehmoment
(Nm)
Bestellnummer Reparatur-Set D=Bolzendurchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)
H Spannbereich
(mm)
Haltekraft F
(kN)

93.64 €

1 4 Arbeitstage 2020854,4K1802.91010/03156-20-91010100,07300-105,4

95.52 €

1 4 Arbeitstage 262710610,5K1802.91215/03156-20-91215120,07020-158,8

97.38 €

1 4 Arbeitstage 323912822K1802.91625/03156-20-91625160,14100-2516,8

99.27 €

1 4 Arbeitstage 3849,515931K1802.92030/03156-20-92030200,25590-3022,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Ausführung 1 Keilspannsystem
Benennung Positionierzylinder PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support