Stationäre 3-Backenfutter Stahl (K1836)

Stationäre 3-Backenfutter Stahl (K1836)
· Flache Bauform

· Für Bohr- und Fräsmaschinen

· Hochpräzise

· Flexible Anwendung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1836.220
K1836.270
K1836.315
K1836.370
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
B4
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
Gewicht
(kg)

998.20 €

1 4 Arbeitstage 26136818,5170130455818406997824,5220147M1010,6000

1,178.75 €

1 4 Arbeitstage 28138222,721015560652043610109827,9270172M1029,5000

1,688.20 €

1 4 Arbeitstage 32169324,9255190807320526121215632,5315210M1227,9000

2,287.35 €

1 4 Arbeitstage 401811831,33052501058022595151518640,6370285M1242,9000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente gehärtet
Ausführung 1 mit Spannbacken Benennung Stationäres 3-Backenfutter PL Edelstahl false
RoHS false

Technischer Support