Stationäre 4-Backenfutter Stahl (K1837)

Stationäre 4-Backenfutter Stahl (K1837)
· Flache Bauform

· Für Bohr- und Fräsmaschinen

· Hochpräzise

· Flexible Anwendung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1837.215
K1837.250
K1837.310
K1837.380
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
G für Zylinderschraube Gewicht
(kg)
R
(mm)

1,108.60 €

1 4 Arbeitstage 21516526144405718395,59916518144686818,524,5130M1011,400066

1,289.15 €

1 4 Arbeitstage 2502002817455652043610102001817493822327,9160M1218,600083

1,752.60 €

1 4 Arbeitstage 310250322187072225061212250182181379324,932,5200M1431,6000104

2,394.30 €

1 4 Arbeitstage 38031040274100852556715153102227415611731,240,6260M1656,6000135

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente gehärtet
Ausführung 1 mit Spannbacken Benennung Stationäres 4-Backenfutter PL Edelstahl false
RoHS false

Technischer Support