UNILOCK Spannmodul EFM 138 (K1866)

UNILOCK Spannmodul EFM 138 (K1866)
· Nullpunkt-Spannsystem

· Basiselement für Systemaufbau

· Wiederholgenauigkeit ≤ 0,005 mm

· Optimal für Einbau in Aufspanntürme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1866.138110

Teilenummer
K1866.138110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,087.90 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und geschliffen H(mm) 11
H1(mm) 49 Ausführung 1 UNILOCK Ausführung 2 EFM138
Benennung Spannmodul Betriebsdruck(MPa) 6 D=Bolzendurchmesser(mm) 138
D1=Außendurchmesser(mm) 110 Einzugskraft mit Turbo(kN) 20 Form-Typ ohne Verdrehsicherung
Gewicht(kg) 3,5500 PL Edelstahl false RoHS false

Sie befinden sich auf der Seite für UNILOCK Spannmodul EFM 138 (K1866), die Teilenummer ist K1866.138110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1866.138110.

Technischer Support