UNILOCK 5-Achs-Basismodul DUO Form A Systemgröße 80 mm (K1867)

UNILOCK 5-Achs-Basismodul DUO Form A Systemgröße 80 mm (K1867)
· Stabiles Spannmodul für hohen Aufbau schwerer Werkstücke

· Nullpunkt-Spannsystem

· Handbetätigung

· Störkantenfreie 5-Seitenbearbeitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1867.12075500
K1867.12100500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H=Höhe
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
Gewicht
(kg)
T=Gewindetiefe
(mm)
T1
(mm)

1,509.95 €

1 4 Arbeitstage 7525149,56,200016,55,5

1,712.35 €

1 4 Arbeitstage 10021162,57,60003012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Oberfläche Grundkörper oxidiert Form A
H1(mm) 25 Anzieh- drehmoment max.(Nm) 15 Ausführung 1 UNILOCK
Ausführung 2 Duo Benennung 5-Achs-Basismodul D=Passbohrung(mm) 12
Einzugskraft(kN) 15 PL Edelstahl false RoHS false

Technischer Support