Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1868.135981250
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Oberfläche Grundkörper | oxidiert | B=Breite(mm) | 98 |
---|---|---|---|---|---|
H=Höhe(mm) | 125 | L=Länge(mm) | 135 | Anzieh- drehmoment max.(Nm) | 15 |
Ausführung 1 | UNILOCK | Ausführung 2 | Vario | Benennung | 5-Achs-Basismodul |
Einzugskraft(kN) | 15 | Gewicht(kg) | 6,8300 | PL Edelstahl | false |
RoHS | false |
Sie befinden sich auf der Seite für UNILOCK 5-Achs-Basismodul VARIO Systemgröße 80 mm (K1868), die Teilenummer ist K1868.135981250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1868.135981250.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften