UNILOCK Spannbride für UNILOCK Spannstationen (K1869)

UNILOCK Spannbride für UNILOCK Spannstationen (K1869)
· Spannbride bei geringem Platzbedarf

· Kompakte Bauform

· keine Späneablagerung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1869.482212
K1869.482216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutbreite
(mm)
Befestigungsbohrung F Durchgangsbohrung für Zylinderschraube ISO 4762 Gewicht
(kg)

41.62 €

1 4 Arbeitstage 14M12M120,5200

44.00 €

1 4 Arbeitstage 18M16M160,5400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Oberfläche Grundkörper brüniert H(mm) 38
Ausführung 1 für UNILOCK Spannstation Benennung Spannbride D=Bolzendurchmesser(mm) 48
PL Edelstahl false RoHS false

Technischer Support