Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1969.0410 |
K1969.0612 |
K1969.0815 |
K1969.1013 |
K1969.1020 |
K1969.1624 |
K1969.1630 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | K (mm) | D=Gewinde | Gewicht (kg) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2,8 | M4 | 0,0021 | 10 | ||
7.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M6 | 0,0032 | 12 | ||
7.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4,8 | M8 | 0,0100 | 15 | ||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5,5 | M10 | 0,0200 | 11,5 | ||
7.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6,4 | M10 | 0,0220 | 20 | ||
26.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9,7 | M16 | 0,0600 | 24 | ||
15.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9,7 | M16 | 0,0750 | 30 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Form | A | Benennung | Exzenterschraube |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
K(mm)
D=Gewinde
Gewicht(kg)
L=Gewindelänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften