Ersatzschrauben für Spann-Exzenterschrauben, Form B (K1969)

Ersatzschrauben für Spann-Exzenterschrauben, Form B (K1969)
Werkstoff:
Exzenterschraube Vergütungsstahl.
Hinweis:
Ersatzschrauben für Spannexzenter und Spann-Exzenterschrauben.
Zubehör:
Formschluss-Spann-Exzenter K0022.
Spannexzenter K1694.
Sechskantklemmen variabel K0023.
Spann-Exzenterschrauben mit Krallenscheiben K0025.
Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant K0026.
Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter K0027.
Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück K0029.
Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar K0031.
Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschlag K0036.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1969.1216
K1969.1225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
K
(mm)
Gewicht
(kg)
L=Gewindelänge
(mm)

9.87 €

1 4 Arbeitstage 6,60,034016

10.11 €

1 4 Arbeitstage 6,30,036025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Form B D=Gewinde M12
Benennung Exzenterschraube PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support