Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1971.99560
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Oberfläche Grundkörper | einsatzgehärtet und geschliffen | D(mm) | 99 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 56 | H1(mm) | 39 | H2(mm) | 11,3 |
H3(mm) | 26 | L(mm) | 30 | G | M4x10,5 |
G1 | M6 | Ausführung 1 | UNILOCK | Ausführung 2 | ASM 99 |
Benennung | Spannmodul | Betriebsdruck(MPa) | 6 | Einzugskraft mit Turbo(kN) | 18 |
Form-Typ | ohne Verdrehsicherung | G3 | M5 | Gewicht(kg) | 2,5000 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für UNILOCK Spannmodul ASM 99 (K1971), die Teilenummer ist K1971.99560.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1971.99560.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften