UNILOCK Spannmodul ESA 138 (K1972)

UNILOCK Spannmodul ESA 138 (K1972)
· Automationsfähig

· Turbofunktion standardmäßig

· Schmutzabstreifer

· Abgesetzte Auflageflächen mit Luftanlagenkontrolle

· Abfragefunktion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1972.138390

Teilenummer
K1972.138390
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,713.50 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Oberfläche Grundkörper einsatzgehärtet und geschliffen D(mm) 138
D1(mm) 110 D2(mm) 144 D3(mm) 12
H(mm) 55,7 H1(mm) 39 H2(mm) 18,1
H3(mm) 16 H4(mm) 7 H5(mm) 11,5
L(mm) 24 L1(mm) 62 G M8
Ausführung 1 UNILOCK Ausführung 2 ESA 138 B(mm) 15
Benennung Spannmodul Betriebsdruck(MPa) 6 Einzugskraft mit Turbo(kN) 28
Form-Typ ohne Verdrehsicherung Gewicht(kg) 4,4000 PL Edelstahl false
RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für UNILOCK Spannmodul ESA 138 (K1972), die Teilenummer ist K1972.138390.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1972.138390.

Technischer Support