UNILOCK Spannmodul EGM 110-75 (K1973)

UNILOCK Spannmodul EGM 110-75 (K1973)
· Spannmodul für Roboterautomationen

· Geeignet für enge Stichmaße

· Turbofunktion standardmäßig

· Abfragefunktion

· Verdrehsicherung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1973.11075391

Teilenummer
K1973.11075391
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,587.00 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Oberfläche Grundkörper einsatzgehärtet und geschliffen B1(mm) 56
B2(mm) 20 B3(mm) 32,5 D(mm) 10
H(mm) 61 H1(mm) 39 H2(mm) 5
H3(mm) 16 H4(mm) 14 L(mm) 110
L1(mm) 80 L2(mm) 32 L3(mm) 49,8
L4(mm) 56 G M8 G1 M7
Ausführung 1 UNILOCK Ausführung 2 EGM 110-75 B(mm) 75
B4(mm) 12,05 Benennung Spannmodul Betriebsdruck(MPa) 6
Einzugskraft mit Turbo(kN) 14 Form-Typ mit Verdrehsicherung Gewicht(kg) 2,7000
PL Edelstahl false RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für UNILOCK Spannmodul EGM 110-75 (K1973), die Teilenummer ist K1973.11075391.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1973.11075391.

Technischer Support