Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1974.1402503101 |
K1974.1402503102 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form-Typ | |
---|---|---|---|---|---|
271.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | X-Richtung | ||
242.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | XY-Richtung |
Loading...
Material Grundkörper | Rostfreier Stahl | Form | A | Größe | SYSTEMGRÖßE 80MM |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 39,5 | D1(mm) | 25 | H(mm) | 35,1 |
H1(mm) | 14 | H2(mm) | 2,9 | H3(mm) | 3,5 |
H4(mm) | 18 | H5(mm) | 23 | G | M10 |
Ausführung 1 | UNILOCK | Benennung | Ausgleichsspannbolzen | Gewicht(kg) | 0,3000 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form-Typ
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften