Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1975.140320308 |
K1975.240320308 |
K1975.340320308 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | |
---|---|---|---|---|---|
287.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | ||
311.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | ||
281.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | C |
Loading...
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und brüniert | Größe | SYSTEMGRÖßE 80MM |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 39,5 | D1(mm) | 32 | D2(mm) | 35,1 |
H(mm) | 35 | H1(mm) | 3,2 | H2(mm) | 3,3 |
H3(mm) | 3,5 | Ausführung 1 | UNILOCK | Benennung | Schwalbenschwanzspannbolzen |
Gewicht(kg) | 0,2600 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften