Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K2046.1350750351
Material Grundkörper | Aluminium | Größe | SYSTEMGRÖßE 80mm | B1(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
B2(mm) | 18 | B3(mm) | 21 | D(mm) | 12 |
D1(mm) | 10 | H(mm) | 35 | H1(mm) | 79 |
H2(mm) | 16 | H3(mm) | 7 | H4(mm) | 35 |
L=Länge(mm) | 135 | L1(mm) | 55 | L2(mm) | 82 |
L3(mm) | 110 | G | M12 | Ausführung 1 | UNILOCK |
B(mm) | 75 | Benennung | Palettenkupplung | Form-Typ | mit Verdrehsicherung |
Gewicht(kg) | 1,6000 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Palettenkupplung für UNILOCK Spannmodul EGM 110-75 (K2046), die Teilenummer ist K2046.1350750351.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2046.1350750351.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften