Spannexzenter Stahl Form A (K2048)

Spannexzenter Stahl Form A (K2048)
· Kompaktes Design

· Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2048.060
K2048.080
K2048.100
K2048.120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D1=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
D=Durchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)
Hub S
(mm)

17.37 €

1 4 Arbeitstage 5,9M65956,87,4100,00601,8

18.61 €

1 4 Arbeitstage 7,1M861268,218120,01102,2

19.52 €

1 4 Arbeitstage 8,3M1071579,535140,01902,5

20.44 €

1 4 Arbeitstage 9,5M12818810,960160,03002,9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form A
Benennung Spannexzenter Form-Typ ohne Spannblech PL Edelstahl false
RoHS true

Technischer Support