Spannexzenter Stahl Form B (K2048)

Spannexzenter Stahl Form B (K2048)
· Kompaktes Design

· Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2048.061
K2048.081
K2048.101
K2048.121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B=Breite
(mm)
D1=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
D=Durchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)
Hub S
(mm)

25.07 €

1 4 Arbeitstage 5,910M659656,8137,4100,00701,8

26.86 €

1 4 Arbeitstage 7,112M8612768,215,518120,01302,2

27.86 €

1 4 Arbeitstage 8,314M10715879,51835140,02042,5

28.78 €

1 4 Arbeitstage 9,516M128189810,92060160,03302,9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Material Komponente Edelstahl
Oberfläche Komponente blank Form B L2(mm) 1
Benennung Spannexzenter Form-Typ mit Spannblech PL Edelstahl false
RoHS true

Technischer Support