Spannexzenter Stahl mit Spannhebel Form A (K2049)

Spannexzenter Stahl mit Spannhebel Form A (K2049)
· Kompaktes Design

· Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen

· Werkzeugloses Spannen mit Spannhebel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2049.080
K2049.100
K2049.120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
empfohlenes Anziehdrehmoment
(Nm)
Gewicht
(kg)
Hub S
(mm)
R
(mm)

33.47 €

1 4 Arbeitstage 7,1M81061291,58,568,2121,20,01582,225

34.39 €

1 4 Arbeitstage 8,3M1012715111,81079,51430,03002,530

35.31 €

1 4 Arbeitstage 9,5M1214818132,212810,91660,05102,940

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form A
Ausführung 1 mit Spannhebel Benennung Spannexzenter Form-Typ ohne Spannblech
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support