Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K2049.081 |
K2049.101 |
K2049.121 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B=Breite (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | D=Durchmesser (mm) | empfohlenes Anziehdrehmoment (Nm) | Gewicht (kg) | Hub S (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7,1 | 12 | M8 | 10 | 6 | 12 | 9 | 1,5 | 8,5 | 7 | 6 | 8,2 | 15,5 | 12 | 1,2 | 0,0172 | 2,2 | 25 | ||
43.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8,3 | 14 | M10 | 12 | 7 | 15 | 11 | 1,8 | 10 | 8 | 7 | 9,5 | 18 | 14 | 3 | 0,0312 | 2,5 | 30 | ||
45.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9,5 | 16 | M12 | 14 | 8 | 18 | 13 | 2,2 | 12 | 9 | 8 | 10,9 | 20 | 16 | 6 | 0,0520 | 2,9 | 40 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | blank | Form | B | L2(mm) | 1 |
Ausführung 1 | mit Spannhebel | Benennung | Spannexzenter | Form-Typ | mit Spannblech |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B=Breite(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L3(mm)
D=Durchmesser(mm)
empfohlenes Anziehdrehmoment(Nm)
Gewicht(kg)
Hub S(mm)
R(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften