Spannblech Edelstahl für Spannexzenter (K2050)

Spannblech Edelstahl für Spannexzenter (K2050)
Werkstoff:
Edelstahl.
Ausführung:
blank.
Anwendung:
Minimiert Kratzer am Werkstück.
Zubehör:
Spannexzenter K2048.
Spannexzenter mit Hebel K2049.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2050.06
K2050.08
K2050.10
K2050.12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)

6.56 €

1 4 Arbeitstage 106131,86,20,0010

7.07 €

1 4 Arbeitstage 12715,52,28,20,0020

7.59 €

1 4 Arbeitstage 148182,610,20,0020

8.11 €

1 4 Arbeitstage 169202,912,20,0040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank L2(mm) 1
Ausführung 1 für Spannexzenter Benennung Spannblech PL Edelstahl true
RoHS true

Technischer Support