Tiefspanner verstellbar (K0853)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0853.93008016
K0853.93012022
K0853.93016030
K0853.93108016
K0853.93112022
K0853.93116030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Anwendung F1
(kN)
F2
(kN)
J
(mm)
M1
(Nm)
M2
(Nm)
Gewicht
(kg)

132.57 €

1 4 Arbeitstage A258,51419,51677216,510Rohteile3,6476,580,1664

195.62 €

1 4 Arbeitstage A3513202922910526,513,5Rohteile7,410,41219260,4491

283.00 €

1 4 Arbeitstage A4017263930131373017,5Rohteile11,7241432600,9309

135.29 €

1 4 Arbeitstage B258,51419,51677216,510bearbeitete Teile3,6476,580,1657

196.54 €

1 4 Arbeitstage B3513202922910526,513,5bearbeitete Teile7,410,41219260,4415

284.20 €

1 4 Arbeitstage B4017263930131373017,5bearbeitete Teile11,7241432600,9346

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Material Komponente Vergütungsstahl
Ausführung 1 verstellbar Befestigungsart Langlöcher Benennung Tiefspanner
Oberfläche Komponente vergütet und brüniert

Technischer Support