Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0853.97008016 |
K0853.97012022 |
K0853.97016030 |
K0853.97108016 |
K0853.97112022 |
K0853.97116030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | B=Breite (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Anwendung | J (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 25 | 8,5 | 14 | 19,5 | 16 | 7 | 50 | 16,5 | 10 | Rohteile | 7 | 0,1125 | ||
132.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 35 | 13 | 20 | 29 | 22 | 10 | 75 | 20 | 13,5 | Rohteile | 10 | 0,3086 | ||
188.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 40 | 17 | 26 | 39 | 30 | 13 | 95 | 30 | 17,5 | Rohteile | 13 | 0,6140 | ||
98.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 25 | 8,5 | 14 | 19,5 | 16 | 7 | 50 | 16,5 | 10 | bearbeitete Teile | 7 | 0,1096 | ||
133.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 35 | 13 | 20 | 29 | 22 | 10 | 75 | 26,5 | 13,5 | bearbeitete Teile | 10 | 0,3042 | ||
191.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 40 | 17 | 26 | 39 | 30 | 13 | 95 | 30 | 17,5 | bearbeitete Teile | 13 | 0,5936 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Material Komponente | Vergütungsstahl |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | verstellbar | Befestigungsart | Langlöcher | Benennung | Gegenhalter |
Oberfläche Komponente | vergütet und brüniert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
B=Breite(mm)
B1(mm)
B2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Anwendung
J(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften