Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0932.0806 |
K0932.1008 |
K0932.1209 |
K0932.1610 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | B1 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Spannkraft (kN) | Anziehdrehmoment (Nm) | D=Durchmesser (mm) | G=Gewinde | J (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 10 | 6 | 15 | 7 | 1,6 | 35 | 24,5 | 10 | 7 | 25 | 6 | M8 | 3 | 0,0821 | ||
104.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 11 | 8 | 19 | 7 | 2 | 43 | 29 | 12 | 8,5 | 50 | 6 | M10 | 4 | 0,1521 | ||
119.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 12 | 9 | 23 | 10 | 2,3 | 54 | 37 | 16 | 20 | 90 | 8 | M12 | 5 | 0,2678 | ||
148.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 14 | 10 | 25 | 10 | 3,2 | 65 | 45 | 20 | 40 | 200 | 10 | M16 | 6 | 0,4234 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Rohteile | Ausführung 1 | fest | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen |
Benennung | Tiefspanner |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
B1(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Spannkraft(kN)
Anziehdrehmoment(Nm)
D=Durchmesser(mm)
G=Gewinde
J(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften