Tiefspanner Form A (K0933)

Tiefspanner Form A (K0933)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Spannbacken vergütet und brüniert

· Geringe Bauhöhe, keine Störkonturen

· Anwendungsgebiet: Vorrichtungsbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0933.0808
K0933.1210
K0933.1614
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Spannkraft
(kN)
Anziehdrehmoment
(Nm)
Ausführung 1 G=Gewinde J
(mm)
Gewicht
(kg)

133.25 €

1 4 Arbeitstage 6545257,51671,539,525448-M870,1626

177.63 €

1 4 Arbeitstage 85603510229260406926flachM12120,4668

252.09 €

1 4 Arbeitstage 10070401430132775081760flachM16140,9255

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Material Komponente Vergütungsstahl
Form A Anwendung Rohteile Befestigungsart Befestigungsbohrungen
Benennung Tiefspanner Oberfläche Komponente vergütet und brüniert

Technischer Support