Tiefspanner Form B (K0933)

Tiefspanner Form B (K0933)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Spannbacken vergütet und brüniert

· Geringe Bauhöhe, keine Störkonturen

· Anwendungsgebiet: Vorrichtungsbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0933.0820
K0933.1229
K0933.1638
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Spannkraft
(kN)
Anziehdrehmoment
(Nm)
G=Gewinde J
(mm)
Gewicht
(kg)

148.22 €

1 4 Arbeitstage 65452519,51671,539,525448M870,1823

192.97 €

1 4 Arbeitstage 85603529229260406926M12120,4961

297.28 €

1 4 Arbeitstage 10070403830132775081760M16140,9997

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Material Komponente Vergütungsstahl
Form B Anwendung Rohteile Ausführung 1 hoch
Befestigungsart Befestigungsbohrungen Benennung Tiefspanner Oberfläche Komponente vergütet und brüniert

Technischer Support