3-Achs-Spanner für Rasterplatten (K0939)

3-Achs-Spanner für Rasterplatten (K0939)
· Optimale Zugänglichkeit an das Werkstück

· Formschlüssiges Spannen ohne Vorprägen

· Einspannweite von 22 bis 236 mm (erweiterbar)

· Leichte Bedienbarkeit

· Hohe Spannkraft am Werkstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0939.4012100
K0939.5012100
K0939.5016100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1
(mm)
B2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
K=Rasterabstand Gewicht
(kg)

2,524.25 €

1 4 Arbeitstage 148124401601240x40 (M12)18,8800

2,556.45 €

1 4 Arbeitstage 138114501501250x50 (M12)19,4450

2,556.45 €

1 4 Arbeitstage 134110501501650x50 (M16)18,7400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 190 H(mm) 100 Benennung 3-Achs-Spanner
Spannkraft max.(kN) 22 RoHS true

Technischer Support