5-Achs-Spanner für Rasterplatten (K0939)

5-Achs-Spanner für Rasterplatten (K0939)
· Optimale Zugänglichkeit an das Werkstück

· Formschlüssiges Spannen ohne Vorprägen

· Höhe 175 mm (erweiterbar bis 250 mm)

· Einspannweite von 22 bis 236 mm (erweiterbar)

· Hohe Spannkraft am Werkstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0939.4012175
K0939.5012175
K0939.5016175
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1
(mm)
B2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
K=Rasterabstand Gewicht
(kg)

2,524.25 €

1 4 Arbeitstage 148124401601240x40 (M12)25,0950

2,556.45 €

1 4 Arbeitstage 138114501501250x50 (M12)25,2320

2,556.45 €

1 4 Arbeitstage 134110501501650x50 (M16)25,0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 190 H(mm) 175 Benennung 5-Achs-Spanner
Spannkraft max.(kN) 42 RoHS true

Technischer Support