5-Achs-Spanner für Rasterplatten (K0940)

5-Achs-Spanner für Rasterplatten (K0940)
· Optimale Zugänglichkeit an das Werkstück

· Nutenabstand von 63 bis 126 mm

· Höhe 175 mm (erweiterbar bis 250 mm)

· Formschlüssiges Spannen ohne Vorprägen

· Einspannweite von 22 bis 236 mm (erweiterbar)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0940.063175

Teilenummer
K0940.063175
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,254.00 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 158 H(mm) 175 A(mm) 63
A1(mm) 126 Benennung 5-Achs-Spanner D(mm) 12,5
Passend zu Nutenabstand 63 - 126 Spannkraft max.(kN) 42 Gewicht(kg) 21,3200
RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Achs-Spanner für Rasterplatten (K0940), die Teilenummer ist K0940.063175.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0940.063175.

Technischer Support