Auflageleisten (K0942)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0942.100
K0942.105
K0942.125
K0942.150
K0942.175
K0942.180
K0942.200
K0942.225
K0942.250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H=Höhe
(mm)
Passend zu Gewicht
(kg)

271.11 €

1 4 Arbeitstage 1003-Achs-Spanner Basisset0,7768

391.00 €

1 4 Arbeitstage 1053-Achs-Spanner Basisset0,8305

312.73 €

1 4 Arbeitstage 1253-Achs-Spanner mit Adaptererhöhung 25 mm1,0790

312.73 €

1 4 Arbeitstage 1503-Achs-Spanner mit Adaptererhöhung 50 mm0,6948

271.11 €

1 4 Arbeitstage 1755-Achs-Spanner Basisset1,6770

391.00 €

1 4 Arbeitstage 1805-Achs-Spanner Basisset1,7900

312.73 €

1 4 Arbeitstage 2005-Achs-Spanner mit Adaptererhöhung 25 mm2,0000

334.13 €

1 4 Arbeitstage 2255-Achs-Spanner mit Adaptererhöhung 50 mm2,2560

409.40 €

1 4 Arbeitstage 2505-Achs-Spanner mit Adaptererhöhung 75 mm (25 + 50)2,6030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Ausführung 2 Lieferung paarweise Benennung Auflageleiste
RoHS true

Technischer Support