Spannbacke Standard (K0943)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0943.110008

Teilenummer
K0943.110008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

135.38 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl B=Breite(mm) 20 H=Höhe(mm) 8
L=Länge(mm) 100 Ausführung 1 Standard Benennung Spannbacken
Passend zu allen 3 und 5-Achs-Spannern Gewicht(kg) 0,0836 RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Spannbacke Standard (K0943), die Teilenummer ist K0943.110008.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0943.110008.

Technischer Support