Spannbacke roh (K0944)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0944.210020

Teilenummer
K0944.210020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

128.95 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl B=Breite(mm) 30 H=Höhe(mm) 20
L=Länge(mm) 100 Ausführung 1 roh Benennung Spannbacken
Passend zu allen 3 und 5-Achs-Spannern Gewicht(kg) 0,4023 RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Spannbacke roh (K0944), die Teilenummer ist K0944.210020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0944.210020.

Technischer Support