Auflageleisten zum Einklipsen (K0974)

Auflageleisten zum Einklipsen (K0974)
· Zum Einstellen der Einspanntiefe des Werkstücks

· Passend zu 5-Achs-Spanner kompakt K0973

· Schnelle und einfache Montage

· Gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0974.0900312
K0974.0900317
K0974.1250312
K0974.1250317
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
B=Backenbreite
(mm)
Gewicht
(kg)

107.11 €

1 4 Arbeitstage 12900,0515

112.75 €

1 4 Arbeitstage 17900,0708

124.03 €

1 4 Arbeitstage 121250,0709

129.66 €

1 4 Arbeitstage 171250,1006

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper blank Ausführung 2 Lieferung paarweise
Benennung Auflageleiste Passend zu K0973 S=Stärke(mm) 3
RoHS true

Technischer Support