Spannbacken glatt (K0975)

Spannbacken glatt (K0975)
· Zum Spannen vorbearbeiteter und geschliffener Werkstücke

· Gehärtet

· Austauschbar mit weiteren Varianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0975.0900
K0975.1250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Backenbreite
(mm)
Gewicht
(kg)

124.03 €

1 4 Arbeitstage 900,1139

138.10 €

1 4 Arbeitstage 1250,1612

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl H(mm) 35 Ausführung 1 glatte Ausführung
Benennung Spannbacken S=Stärke(mm) 8 RoHS true

Technischer Support