Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0975.0902 |
K0975.1252 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Backenbreite (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
89.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 0,3452 | ||
95.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 0,4843 |
Loading...
Material Grundkörper | Werkzeugstahl | Farbe Grundkörper | brüniert | H(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | mit Bearbeitungszugabe | Benennung | Spannbacken | S=Stärke(mm) | 30 |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Backenbreite(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften