Rundspannset (K0989)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0989.09035
K0989.12535
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Backenbreite
(mm)
Spannbereich min. - max. Gewicht
(kg)

631.35 €

1 4 Arbeitstage 9020 mm - 250 mm0,2140

744.05 €

1 4 Arbeitstage 12520 mm - 320 mm0,3108

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Benennung Rundspannset RoHS true

Technischer Support