Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1008.0012 |
K1008.0016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B1 (mm) | D=Gewinde (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,8 | M12 | 3,5110 | ||
233.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,8 | M16 | 7,2750 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | ohne Nutenstein | B=Breite(mm) | 40 | L=Länge(mm) | 115 |
L1(mm) | 67,2 | Ausführung 1 | Set | Benennung | Spannpratze |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B1(mm)
D=Gewinde(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften