Spannpratzenset Form B (K1008)

Spannpratzenset Form B (K1008)
· Zusätzliche Befestigung des 5-Achs-Spanners kompakt auf Maschinentischen

· Für alle gängigen T-Nuten, Raster- und Befestigungsbohrungsabstände

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1008.1412
K1008.1816
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1
(mm)
B2
(mm)
D=Gewinde
(mm)
Gewicht
(kg)

248.53 €

1 4 Arbeitstage 12,813,5M123,4610

278.25 €

1 4 Arbeitstage 16,817,5M167,1170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form B
Form-Typ mit Nutenstein B=Breite(mm) 40 L=Länge(mm) 115
L1(mm) 67,2 Ausführung 1 Set Benennung Spannpratze
RoHS true

Technischer Support