Tiefspannbacken (Lieferung erfolgt paarweise) (K1229)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1229.122
K1229.142
K1229.1612
K1229.162
K1229.182
K1229.202
K1229.222
K1229.242
K1229.282
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
F
(kN)
Anziehdrehmoment
(Nm)
BN=Nutbreite
(mm)
D
(mm)
F1
(kN)
Gewicht
(kg)

134.04 €

1 4 Arbeitstage 4740202,58039263161512M100,61,1500

139.07 €

1 4 Arbeitstage 4740202,58039263221814M120,91,2500

176.34 €

1 4 Arbeitstage 5950252,510046344322516M141,22,3400

146.95 €

1 4 Arbeitstage 47402038039263221816M120,91,3300

179.84 €

1 4 Arbeitstage 605025310046344363618M161,42,5400

194.76 €

1 4 Arbeitstage 605025310046344363620M161,42,6600

326.83 €

1 4 Arbeitstage 957830414065505364522M201,45,9800

382.95 €

1 4 Arbeitstage 957830414065505364524M201,46,3300

457.70 €

1 4 Arbeitstage 957830414065505405528M241,67,0600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und brüniert Benennung Tiefspannbacken
Verpackungsart 1 Stück = 1 Paar PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support