Flachspanner für T-Nut (Lieferung erfolgt paarweise) (K1230)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1230.122
K1230.142
K1230.162
K1230.182
K1230.222
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
F
(kN)
BN=Nutbreite
(mm)
F1
(kN)
H min.
(mm)
H max.
(mm)
Gewicht
(kg)

107.65 €

1 4 Arbeitstage 181231115521,85120,62,513,50,3000

119.16 €

1 4 Arbeitstage 221434115551,85,5140,71,513,50,3800

137.66 €

1 4 Arbeitstage 251641156682,58160,92,5170,7000

142.19 €

1 4 Arbeitstage 281843156712,591811,5160,8300

229.80 €

1 4 Arbeitstage 35225320989316221,94,521,51,7400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und brüniert Ausführung 1 für T-Nut
Benennung Flachspanner Verpackungsart 1 Stück = 1 Paar PL Edelstahl false
RoHS true

Technischer Support