Flachspanner mit Exzenter, Form C, ohne Positionierstift mit Spannhebel (K1696)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1696.20400
K1696.20600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D=Bohrungsdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Hub S
(mm)
Spannkraft
(kN)
B4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
H7
(mm)
Handkraft FH
(N)
R
(mm)
Gewicht
(kg)

122.12 €

1 4 Arbeitstage 45388365,213M4x41063533,530,515148203012170630,1300

143.16 €

1 4 Arbeitstage 706012558,219M5x51595750462226123046182801000,4400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Material Komponente Vergütungsstahl
Farbe Grundkörper schwarz Form C Ausführung 1 mit Exzenter
Ausführung 2 mit Spannhebel Benennung Flachspanner Farbe Komponente schwarz
Oberfläche Komponente brüniert PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support