Keilspanner mit Festbacke, Form D, mit Bearbeitungszugabe (K1745)

Keilspanner mit Festbacke, Form D, mit Bearbeitungszugabe (K1745)
· Für Mehrfachaufspannungen geeignet

· Für große Spannkräfte

· Einsatz in T-Nuten

· Flexibles und freies Spannen möglich

· Durch Langloch Toleranzausgleich möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1745.0500412

Teilenummer
K1745.0500412
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

312.73 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und phosphatiert Form D
Form-Typ mit Bearbeitungszugabe Ausführung 1 mit Festbacke Ausführung 2 einseitig
B=Breite(mm) 50 B1(mm) 30 D (Innengewinde) M5
G (Zylinderschraube DIN 912) M12x30 H=Höhe(mm) 25 H1(mm) 12,5
H3(mm) 3,5 L max.(mm) 104,5 L min.(mm) 98,5
Spannkraft max.(kN) 30 Anzieh- drehmoment max.(Nm) 85 Z (Zylinderschraube DIN 912) M12x25
Benennung Keilspanner C Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 M12 Gewicht(kg) 0,8400
PL Edelstahl false RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Keilspanner mit Festbacke, Form D, mit Bearbeitungszugabe (K1745), die Teilenummer ist K1745.0500412.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1745.0500412.

Technischer Support