Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1748.0500212
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und phosphatiert | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | geriffelt | Ausführung 1 | doppelseitig | B=Breite(mm) | 50 |
B1(mm) | 30 | D (Innengewinde) | M5 | H=Höhe(mm) | 25 |
H1(mm) | 12,5 | H3(mm) | 3,5 | L max.(mm) | 50,5 |
L min.(mm) | 44,5 | Spannkraft max.(kN) | 30 | Anzieh- drehmoment max.(Nm) | 85 |
Z (Zylinderschraube DIN 912) | M12x25 | Benennung | Keilspanner | C Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 | M12 |
Gewicht(kg) | 0,3900 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Keilspanner, Form B, Spannflächen geriffelt (K1748), die Teilenummer ist K1748.0500212.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1748.0500212.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften